Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Nowy katalog systemów mocujących KIPP

powrót
  • Nowy katalog systemów mocujących KIPP
  • Nowy katalog systemów mocujących KIPP
  • Nowy katalog systemów mocujących KIPP
  • Nowy katalog systemów mocujących KIPP
Ustrukturyzowany asortyment

Nowy katalog systemów mocujących KIPP

Wraz z kolejną edycją targów METAV 2018 pojawił się nowy katalog KIPP SYSTEMY MOCUJĄCE. Ma on 460 stron, zawiera ponad 2800 komponentów, jego struktura została w całości odmieniona.
Firma HEINRICH KIPP WERK całkowicie zmodyfikowała asortyment związany z technologią mocującą. Obejmuje on 2800 komponentów do mocowania przedmiotów obrabianych i jest podzielony na 19 grup produktów. Aby zwiększyć przejrzystość, grupy te zostały podzielone na 4 główne kategorie. Ma to na celu umożliwienie intuicyjnego wyszukiwania. Dzięki temu użytkownik może w szybki sposób wyszukać produkty, ceny i wymiary. Tak jak w sklepie internetowym.
Systemy mają konstrukcję modułową i są kompatybilne ze sobą. Gwarantuje to maksymalną optymalizację czasu przezbrajania obrabiarek. Komponenty standardowe są w 95% dostępne od ręki i dostarczane w krótkim czasie.
Ze względu na wiele nowości, które zostały włączone do katalogu systemów mocujących, rozrósł się on do ponad 460 stron. Optymalizacje i nowości pojawiły się we wszystkich grupach produktów.

Do istniejących mechanizmów „BALL lock” dołączony został pneumatyczny system pozycjonująco-mocujący.

Nowością jest piramidka z odlewu mineralnego do wielu zamocowań na niewielkiej przestrzeni – idealna baza dla obróbki 5-osiowej.

Nowe mechaniczne mechanizmy zaciskowe (okrągłe i prostokątne) umożliwiają bezpieczne mocowanie przedmiotów o dowolnych kształtach.

Nowa grupa obejmuje imadła samocentrujące z punktami zerowymi i możliwością automatyzacji.

Wspornik przedmiotu obrabianego zapewnia znaczną redukcję wibracji na przedmiocie obrabianym.

Przejdź do sklepu

Marc Geiser, kierownik działu technologii mocującej w firmie HEINRICH KIPP WERK: „Nowa struktura katalogu, a także rozszerzenie asortymentu zostały bardzo dokładnie przemyślane. Klient ma dostęp do wszechstronnego wyboru komponentów służących do uniwersalnego mocowania przedmiotów obrabianych. Systemy są też kompatybilne ze sobą – podstawą jest system mocowania z punktem zerowym. Wszystkie inne komponenty są jasno zdefiniowane poprzez połączenie trzpieniem rozprężnym. Wymiana przedmiotu obrabianego zajmuje zaledwie kilka sekund. Dzięki systemom mocowania KIPP charakteryzującym się dużą elastycznością możliwe jest uzyskanie minimalnych czasów przezbrajania oraz sprostanie wymogom związanym z technologią mocowania”.

Zamów tutaj nowy katalog KIPP Technologia mocująca

lub przeglądaj go online i złóż zamówienie w sklepie internetowym jednym kliknięciem.

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl