Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Nowe trzpienie ustalające z Hygienic DESIGN

powrót
  • Nowe trzpienie ustalające z Hygienic DESIGN

Trzpienie ustalające do obszarów zastosowania wymagających pod względem higieny

Firma HEINRICH KIPP WERK opracowała trzpienie ustalające spełniające podwyższone wymogi w kwestiach higieny. Ich konstrukcja, zgodna z dyrektywą Hygienic DESIGN, zapobiega przywieraniu cząstek brudu i ułatwia czyszczenie. Dzięki temu te trzpienie ustalające idealnie nadają się do budowy maszyn i instalacji używanych w obszarach takich jak produkcja żywności i leków, a także w branży medycznej.

Najważniejsze cechy:

  • Trzpienie ustalające w wykonaniu Hygienic DESIGN są produkowane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 1.4404, wszystkie materiały są dopuszczone przez FDA.
  • Komponenty posiadają stożkowy kołnierz, pozwalający na pewne i higieniczne uszczelnienie miejsca wkręcenia wraz z przynależnymi uszczelkami i podkładkami.
  • Powierzchnia elementu konstrukcyjnego o chropowatości Ra < 0,8 µm zapobiega przywieraniu cząstek brudu.
  • Trzpienie ustalające są odporne na media polarne i niepolarne oraz substancje aromatyczne; ponadto są odpowiednie do procesów czyszczenia CIP/SIP.

KIPP oferuje wersje z rowkiem zaczepowym lub bez oraz z hartowanym lub niehartowanym trzpieniem blokującym. Trzpienie ustalające są dostępne ze średnicą sztyftu 6 i 8 mm i gwintem o rozmiarach M10 i M12 w wykonaniu standardowym lub precyzyjnym. Uszczelnienie trzpienia jest dostępne opcjonalnie w wersji 70 EPDM 295 (czarne) lub 75 Fluoroprene® XP 41 (niebieskie). W zakresie dostawy zawarte są pasujące podkładki i podkładki uszczelniające Hygienic USIT® K1491 wykonane z tych samych materiałów, które w razie potrzeby można również dokupić jako osprzęt.

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl