Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Nowa certyfikacja EHEDG systemu połączeń śrubowych i uszczelnień Hygienic USIT®

powrót
  • Nowa certyfikacja EHEDG systemu połączeń śrubowych i uszczelnień Hygienic USIT®
Współpraca KIPP i Freudenberg Sealing Technologies
Nowa certyfikacja EHEDG systemu połączeń śrubowych i uszczelnień Hygienic USIT®
Nowy system połączeń śrubowych i uszczelnień Hygienic USIT® został opracowany szczególnie do zastosowania w obszarach o szczególnie wysokich wymaganiach względem higieny. W procesie nowej certyfikacji przez EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group) partnerzy KIPP oraz Freudenberg Sealing Technologies dokonali szeregu optymalizacji. Zmodyfikowane elementy ze stali nierdzewnej są certyfikowane zgodnie z EL Class I AUX.
W celu poprawy centrowania średnica wewnętrzna podkładki uszczelniającej została nieznacznie zmniejszona. Pociągnęło to za sobą dopasowanie również trzpienia śruby.
Ponadto HEINRICH KIPP WERK dostosowała stopniowanie długości trzpieni. Niektóre długości śrub posiadają teraz gwint regulacyjny sięgający aż do łba. Aby optycznie ujednolicić system połączeń śrubowych, nakrętkę kołpakową dopasowuje się na łbie śruby.

Punktem wyjściowym systemu połączeń śrubowych i uszczelnień jest uszczelnienie higieniczne USIT® Freudenberg. Specjalny kontur uszczelki gumowej oraz polerowana powłoka kołnierza oporowego śruby, łączone kształtowo, zapewniają uszczelnienie połączenia śrubowego. Nawet wielokrotne dociąganie i luzowanie śruby nie wpływa negatywnie na właściwości uszczelniające.

Firma KIPP opracowała pasujące do podkładki uszczelniającej śrubę z łbem sześciokątnym i nakrętkę kołpakową NOVOnox hygienic. Połączenie tych produktów ze stali nierdzewnej tworzy system połączeń śrubowych i uszczelnień, spełniający wszystkie wymagania w obszarach higienicznych. Polerowane powierzchnie, promienie i miejsca łączenia są pozbawione pustych przestrzeni i gwarantują łatwe czyszczenie. Śruba, nakrętka kołpakowa i podkładka uszczelniająca USIT® są optymalnie dopasowane do siebie. Produkty są dostępne również oddzielnie, jednak certyfikat EHEDG obowiązuje jedynie dla kompletnej jednostki systemowej.

Do linii produktów NOVOnox hygienic

EHEDG
Stowarzyszenie European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG), czyli Europejskie Stowarzyszenie Inżynierów, Projektantów i Konstruktorów, zostało założone w roku 1989.
Organizacja składa się z osób aktywnych w obszarach produkcji urządzeń, produkcji spożywczej, dostawców dla przemysłu spożywczego, instytucji badawczych oraz uniwersytetów, publicznych instytucji ochrony zdrowia oraz organizacji rządowych.
Celem EHEDG jest ciągłe doskonalenie we wszystkich obszarach produkcji żywności odnośnie techniki higienicznej oraz konstrukcji.
Firma HEINRICH KIPP WERK jako członek EHEDG jest odpowiedzialna za wdrożenie jej wymagań. Stworzone przez EHEDG w oparciu o ustawodawstwo wskazówki do istotnych standardów higienicznych (Hygienic Design Standards) w zakresie projektowania są przekazywane członkom organizacji.
In the tables you will find the dimensions and article numbers to both versions:

Podkładki uszczelniające i podkładki:

Gwint

Elastomer

Dawny numer artykułu

Nowy numer artykułu

M04

70 EPDM 291 (kolor czarny)

K1326.031

K1491.041

70 EPDM 253815 (kolor biały)

K1326.032

K1491.042

75 FLUOROPRENE®

XP 45 (kolor niebieski)

K1326.034

K1491.044 

M05

70 EPDM 291 (kolor czarny)

K1326.051

K1491.051 

70 EPDM 253815 (kolor biały)

K1326.052

K1491.052

75 FLUOROPRENE®

XP 45 (kolor niebieski)

K1326.054

K1491.054 

M06

70 EPDM 291 (kolor czarny)

K1326.061

K1491.061 

70 EPDM 253815 (kolor biały)

K1326.062

K1491.062

75 FLUOROPRENE®

XP 45 (kolor niebieski)

K1326.064

K1491.064 

M08

70 EPDM 291 (kolor czarny)

K1326.081

K1491.081

70 EPDM 253815 (kolor biały)

K1326.082

K1491.082 

75 FLUOROPRENE®

XP 45 (kolor niebieski)

K1326.084

K1491.084 

M10

70 EPDM 291 (kolor czarny)

K1326.101

K1491.101

70 EPDM 253815 (kolor biały)

K1326.102

K1491.102

75 FLUOROPRENE®

XP 45 (kolor niebieski)

K1326.104

K1491.104

M12

70 EPDM 291 (kolor czarny)

K1326.121

K1491.121 

70 EPDM 253815 (kolor biały)

K1326.122

K1491.122 

75 FLUOROPRENE®

XP 45 (kolor niebieski)

K1326.124

K1491.124

M16

70 EPDM 291 (kolor czarny)

K1326.161

K1491.161 

70 EPDM 253815 (kolor biały)

K1326.162

K1491.162

75 FLUOROPRENE®

XP 45 (kolor niebieski)

K1326.164

K1491.164 

Śruby z łbem sześciokątnym

Średnica gwintu

Długość nominalna

Długość gwintu

Dawny numer artykułu

Nowy numer artykułu

M04

8

8

K1327.04X8

K1492.04X8

M04

10

10

-

K1492.04X10

M04

12

12

K1327.04X12

K1492.04X12

M04

16

16

K1327.04X16

K1492.04X16

M04

20

20

K1327.04X20

K1492.04X20

M04

25

14

K1327.04X25

K1492.04X25

M04

30

14

-

K1492.04X30

M04

35

14

-

K1492.04X35

M04

40

14

-

K1492.04X40

M05

10

10

K1327.05X10

K1492.05X10

M05

12

12

-

K1492.05X12

M05

16

16

-

K1492.05X16

M05

20

20

K1327.05X20

K1492.05X20

M05

25

16

K1327.05X25

K1492.05X25

M05

30

16

K1327.05X30

K1492.05X30

M05

35

16

K1327.05X35

K1492.05X35

M05

40

16

K1327.05X40

K1492.05X40

M05

45

16

-

K1492.05X45

M05

50

16

-

K1492.05X50

M06

12

12

K1327.06X12

K1492.06X12

M06

16

16

-

K1492.06X16

M06

20

20

K1327.06X20

K1492.06X20

M06

25

25

K1327.06X25

K1492.06X25

M06

30

18

K1327.06X30

K1492.06X30

M06

35

18

K1327.06X35

K1492.06X35

M06

40

18

K1327.06X40

K1492.06X40

M06

45

18

K1327.06X45

K1492.06X45

M06

50

18

K1327.06X50

K1492.06X50

M06

60

18

-

K1492.06X60

M08

16

16

-

K1492.08X16

M08

20

20

K1327.08X20

K1492.08X20

M08

25

25

K1327.08X25

K1492.08X25

M08

30

30

K1327.08X30

K1492.08X30

M08

35

35

K1327.08X35

K1492.08X35

M08

40

22

K1327.08X40

K1492.08X40

M08

45

22

K1327.08X45

K1492.08X45

M08

50

22

K1327.08X50

K1492.08X50

M08

60

22

K1327.08X60

K1492.08X60

M08

70

22

K1327.08X70

K1492.08X70

M08

80

22

-

K1492.08X80

M10

20

20

K1327.10X20

K1492.10X20

M10

25

25

K1327.10X25

K1492.10X25

M10

30

30

K1327.10X30

K1492.10X30

M10

35

35

K1327.10X35

K1492.10X35

M10

40

40

K1327.10X40

K1492.10X40

M10

45

26

K1327.10X45

K1492.10X45

M10

50

26

K1327.10X50

K1492.10X50

M10

60

26

K1327.10X60

K1492.10X60

M10

70

26

K1327.10X70

K1492.10X70

M10

80

26

K1327.10X80

K1492.10X80

M12

25

25

K1327.12X25

K1492.12X25

M12

30

30

K1327.12X30

K1492.12X30

M12

35

35

K1327.12X35

K1492.12X35

M12

40

40

K1327.12X40

K1492.12X40

M12

45

45

K1327.12X45

K1492.12X45

M12

50

30

K1327.12X50

K1492.12X50

M12

60

30

K1327.12X60

K1492.12X60

M12

70

30

K1327.12X70

K1492.12X70

M12

80

30

K1327.12X80

K1492.12X80

M16

30

30

K1327.16X30

K1492.16X30

M16

35

35

K1327.16X35

K1492.16X35

M16

40

40

K1327.16X40

K1492.16X40

M16

45

45

K1327.16X45

K1492.16X45

M16

50

50

K1327.16X50

K1492.16X50

M16

60

60

K1327.16X60

K1492.16X60

M16

70

38

K1327.16X70

K1492.16X70

M16

80

38

K1327.16X80

K1492.16X80

Nakrętki kołpakowe:

Średnica gwintu

Dawny numer artykułu

Nowy numer artykułu

M04

K1328.04

K1493.04

M05

K1328.05

K1493.05

M06

K1328.06

K1493.06

M08

K1328.08

K1493.08

M10

K1328.10

K1493.10

M12

K1328.12

K1493.12

M16

K1328.16

K1493.16

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl