Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

KIPP przedstawia nowe podstawki wahliwe w czterech wersjach

powrót

Samopowrotne w celu szybszego przezbrajania

KIPP przedstawia nowe podstawki wahliwe w czterech wersjach

HEINRICH KIPP WERK poszerza swój asortyment elementów mocujących o samopowrotne podstawki wahliwe w czterech wersjach. Ułatwiają one elastyczną obróbkę przedmiotów z nachyleniami. Po zluzowaniu mocowania podstawka wahliwa samoczynnie wraca do pozycji wyjściowej, co przekłada się na skrócenie czasów przezbrajania.

KIPP samopowrotne podstawki wahliwe są przeznaczone do elastycznego mocowania i podpierania przedmiotów obrabianych, w celu osiągnięcia podpory 3-punktowej bez naprężeń. Dopasowują się one do różnych konturów, powierzchni nachylonych i ścięć. Pod obciążeniem podstawki mają pozycję wychyloną; po zluzowaniu naprężenia samoczynnie powracają do pozycji wyjściowej lub położenia zerowego. Ułatwia to przezbrajanie i skraca czasy obróbek w porównaniu z użyciem sztywnych podstawek wahliwych, które trzeba ręcznie przestawiać.

Nowe podstawki wahliwe cechuje wysoka obciążalność przy niewielkich rozmiarach. Wbudowany O-ring zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń i ciał obcych. Samopowrotne podstawki wahliwe znajdują zastosowanie w obróbce/obróbce wykańczającej z metali odlewanych, ponieważ często posiadają one nachylenia formy. Ponadto nadają się do zastosowania jako elementy pośrednie między chwytakami kleszczowymi a przedmiotami obrabianymi. Mogą być również wykorzystywane jako ograniczniki, podkładki i elementy dociskowe w budowie przyrządów i narzędzi.
KIPP oferuje nowe podstawki wahliwe w czterech różnych wersjach i z różnych materiałów:

      Forma C             Forma F

Forma C wyróżnia się gwintem zewnętrznym, spłaszczoną kulką i płaską powierzchnią przylegającą. Forma F różni się od niej tylko żłobkowaną powierzchnią przylegania.

W obu wersjach podstawek wahliwych kulki są wykonane z hartowanej i oksydowanej stali, a gniazda kulowe z fosforanowanej stali do ulepszania cieplnego.

      Forma G             Forma J

Formy G i J różnią się od pozostałych dwóch wykonań uchwytem pasowanym i spłaszczoną kulką, przy czym forma G ma powierzchnię spłaszczoną, a forma J rowkowaną.

W tych podstawkach wahliwych kulki są wykonane z fosforanowanej stali do ulepszania cieplnego, a gniazda kulowe z hartowanej i oksydowanej stali.
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl