Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
  • FEATURE grip

FEATURE grip – inteligentne komponenty do tworzenia sieciowych rozwiązań produkcyjnych

KIPP przedstawia nową linię produktów
Opracowana przez firmę KIPP nowa linia produktów FEATURE grip oferuje inteligentne komponenty i rozwiązania, które dzięki możliwości wymiany informacji i tworzenia sieci spełniają założenia rewolucji przemysłowej 4.0. Celem jest, aby dzięki dostarczaniu dodatkowych informacji komponenty inteligentne przyczyniły się do umożliwienia użytkownikom stabilniejszego, bardziej precyzyjnego i niezawodnego sterowania cyfrowymi procesami produkcji.

Trzpienie ustalające z czujnikiem stanu

Trzpienie ustalające znajdują zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec przesuwaniu się części z powodu sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po ręcznym odciągnięciu trzpienia.

Właściwości:

• Trzpień ustalający posiada wbudowany czujnik, który
  rejestruje stan trzpienia (zablokowany albo
  wyciągnięty).

• Sygnał jest przetwarzany i bezprzewodowo (per
  bluetooth) przesyłany do odbiornika lub do mobilnego
  urządzenia końcowego.

• Informacje takie jak stan baterii,
  mogą być dalej przetwarzane lub wyświetlane.

• Dodatkowo w trzpieniu ustalającym znajduje się dioda,
  która emituje sygnały optyczne.

• Czas pracy wbudowanej baterii płaskiej wynosi
  zazwyczaj 1 rok

Dociskacze szybkomocujące z czujnikiem siły

Dociskacze szybkomocujące przeznaczone są do przytrzymywania i mocowania przedmiotów obrabianych. Służą jako urządzenia montażowe i przytrzymujące.

Właściwości:

• W śrubie dociskowej znajduje się czujnik, który
  odczytuje siłę mocowania. Wysokość śruby można
  regulować.

• Sygnał jest przesyłany za pomocą
  kabla przyłączeniowego.

• W trakcie trwania procesu wszystkie odczytane siły
  są zapisywane i monitorowane.

• Informacja o sile zacisku, a także o osiągnięciu
  wartości zadanych może zostać wyświetlona przez
  użytkownika.

• Analogowy sygnał wychodzący 4 mA – 20 mA.

• Na indywidualne zamówienie możliwe są cyfrowe sygnały wychodzące.

• Stopień ochrony IP66.

Zatrzask kulkowy z czujnikiem stanu

Zatrzaski kulkowe stosowane są do ustawiania pozycji lub do blokowania przedmiotów obrabianych. Zatrzaski gwarantują, że przedmiot będzie można unieruchomić precyzyjnie, zgodnie z wymaganą pozycją.

Właściwości:

• Wbudowany łącznik krańcowy wyzwala
  elektryczny sygnał sterujący.

• Odczytywany jest stan trzpienia dociskowego (wciśnięty
  lub wysunięty).

• Sygnał jest przesyłany za pomocą
  kabla przyłączeniowego.

• Zatrzask kulkowy posiada ponadto diodę
  która, emituje sygnał optyczny.

• Stopień ochrony IP67.

Chcesz dowiedzieć się więcej o produktach z naszej nowej linii FEATURE grip?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami:

featuregrip@kipp.com

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl