HEINRICH KIPP WERK oferuje dociskacze w wielu różnych wykonaniach, w tym również innowacyjne wersje o nazwach KIPPlock i KIPPlock+. Nowością w asortymencie są przewodzące dociskacze ESD i inteligentne czujniki stanu, za pomocą których możliwa jest kontrola stanu uruchomienia.
- Dociskacze ESD zapobiegają wyładowaniom elektrycznym. Aby zagwarantować przewodność wymaganą normami, elementy uchwytu oraz gumowe elementy zabezpieczające są wykonane z przewodzącego elektrycznie poliamidu lub elastomeru. Dzięki temu napięcie może być przekazywane dalej i odprowadzane przez stalowy stojak.
- Czujniki stanu do dociskaczy umożliwiają automatyczną kontrolę stanu uruchomienia: Czujnik wykrywa, czy dociskacz jest otwarty, czy zamknięty, dzięki czemu informację można przetworzyć elektronicznie. To rozwiązanie umożliwia proste doposażanie w dociskacze dla inteligentnego otoczenia produkcji.
- Dociskacze serii KIPPlock oraz KIPPlock+ są znane z ergonomicznej formy uchwytu i wyjątkowo przyjaznej dla użytkownika obsługi. Wysokiej jakości materiały, innowacyjne tuleje przegubowe i powierzchnie odporne na korozję sprawiają, że wszystkie produkty bez trudu wytrzymują 300 000 cykli mocowania. KIPPlock+ przekonuje zintegrowanym ryglowaniem bezpieczeństwa.
Obszerny asortyment dociskaczy KIPP można podzielić na trzy różne formy konstrukcyjne: dociskacze poziome i pionowe oraz dociskacze suwakowe. Rozwiązania wyróżniają się blokowaniem za pomocą jednoręcznego uchwytu, zaciskanie przedmiotu obrabianego odbywa się na zasadzie dźwigni kolankowej. Wersje ze stopką poziomą lub pionową umożliwiają wygodne zamocowanie uchwytu odpowiednio do danego wymagania montażowego. |