Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Bezpieczne blokowanie dzięki zamkom zatrzaskowym KIPP

powrót

Zamki zatrzaskowe do bezpiecznego blokowania

Firma HEINRICH KIPP WERK opracowała nowe zamki zatrzaskowe z tworzywa sztucznego. Są one produkowane bezpośrednio w zakładzie w Niemczech. Produkty zostały zaprojektowane specjalnie do ścisłego montażu bez zajmowania dużej ilości miejsca w drzwiach, klapach lub szufladach. Użytkownicy muszą tylko docisnąć dane urządzenia – funkcja zatrzaskowa zapewnia bezpieczne zablokowanie. Tak jak zastosowanie, również montaż podzespołów jest bardzo prosty.

Zamki zatrzaskowe są dostarczane w następujących wykonaniach:

  • Modele ze składanymi uchwytami są dostępne w czterech wariantach do skrzydeł drzwi o grubości od 2 do 22 mm, również z kluczem. Dostępne są kolory: czarny, biały, beżowe oraz czarny z chromowanym uchwytem.
  • Blokowane zamki zatrzaskowe są przeznaczone do cienkich drzwi o grubościach od 0,6 do 1 mm i można je montować bez narzędzi.
  • W wykonaniach z wpuszczanym przyciskiem do skrzydeł drzwi o grubości od 1,2 mm do 19 mm przycisk przycisk wyskakuje po naciśnięciu. W niektórych modelach przycisk obraca się. Ta grupa produktów jest dostępna w kolorze czarnym, białym, beżowym i chromowanym.
Zamki zatrzaskowe zapewniają skuteczne blokowanie w obszarach, w których tradycyjne mechanizmy zamykające mogą się nieoczekiwanie otworzyć pod wpływem nagłych ruchów lub wstrząsów – na przykład na statkach lub w pojazdach. Zamki zatrzaskowe są potrzebne również w przemyśle opakowaniowym, technice medycznej i budowie maszyn.
Plastic snap-in snap locks with grip - K1652
Zamki zatrzaskowe z tworzywa sztucznego z uchwytem, zatrzaskowe - K1652
Bezpieczny mechanizm blokujący klap konserwacyjnych.
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl