Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Produkty KIPP ze stali nierdzewnej: teraz z wykończeniem matowym

powrót
Nowy wygląd, sprawdzone działanie

Produkty KIPP ze stali nierdzewnej: teraz z wykończeniem matowym

Dźwignie zaciskowe, dźwignie mimośrodowe, uchwyty pałąkowe oraz wiele innych cenionych elementów manipulacyjnych KIPP jest teraz dostępnych w wersji ze stali nierdzewnej. Produkty piaskowane o matowej powierzchni to praktyczne i jednocześnie atrakcyjne rozszerzenie asortymentu.
Ze względów higienicznych stosowanie produktów ze stali nierdzewnej jest bezwzględnie konieczne w przemyśle spożywczym czy branży chemicznej. Dzięki dużej żywotności i możliwości utrzymania higieny są wykorzystywane między innymi w budowie maszyn i instalacji do obszarów wrażliwych lub przy zastosowaniu w obszarach zewnętrznych.
W coraz większym stopniu produkty ze stali nierdzewnej znajdują zastosowanie w wyposażeniu magazynowym i fabrycznym.
Istotne znaczenie mają w tym wypadku przede wszystkim zalety materiałowe. Matowa powierzchnia sprawia, że w odróżnieniu od powierzchni polerowanych – nowe elementy manipulacyjne dyskretnie wtapiają się w tło. Materiał nie odbija światła, co jest atutem przy zastosowaniu w urządzeniach pracujących z czujnikami optycznymi.
Firma HEINRICH KIPP WERK oferuje teraz również wszystkie praktyczne pokrętła gwiaździste i krzyżowe w wersji ze stali nierdzewnej oraz z gwintem zewnętrznym.
Trzpienie gwintowane są łączone z korpusem mechaniczne za pomocą trzpienia poprzecznego. Dzięki temu nawet przy wyższych momentach obrotowych nie ma ryzyka uszkodzenia produktu. Nowe produkty KIPP wykonane ze stali nierdzewnej są już dostępne od ręki.

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl