Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Osłona na klamkę projektu KIPP

powrót
Otwieranie drzwi w czasie epidemii koronawirusa

Osłona na klamkę projektu KIPP

Do tej pory nie potwierdzono, jak długo koronawirusy utrzymują się na powierzchni klamek i okuć. Tym niemniej wciąż zaleca się w tej kwestii ostrożność.

Niestety naciskanie klamki łokciem nie jest zbyt wygodne.

Aby rozwiązać ten problem, jednocześnie minimalizując ryzyko zarażenia, firma KIPP zaprojektowała kilka wariantów ergonomicznej nakładki na klamkę, która umożliwia wygodne otwarcie drzwi z pomocą przedramienia. Pasuje do wielu typów klamek, a jej założenie jest bardzo proste.

Wzór osłony KIPP na klamkę w formacie CAD można bezpłatnie pobrać z naszej strony internetowej (plik STL lub STEP).

W ten sposób każdy, kto ma dostęp do drukarki 3D, może zaopatrzyć się w tego typu nakładkę na własny użytek.

Kolejnym ciekawym produktem jest nasza OSŁONA HIGIENICZNA KIPP. Chroni przed kropelkami wydostającymi się podczas kaszlu, kichania, a także mówienia. Może być stosowana w przestrzeniach o charakterze medycznym, takich jak gabinety lekarskie czy apteki, ale też w marketach budowlanych, sklepach spożywczych i w strefach recepcyjnych. OSŁONA HIGIENICZNA KIPP jest dostępna online z opcją natychmiastowej dostawy.

Nakładka jest mocowana do klamki opaskami zaciskowymi, jej montaż i demontaż jest więc bardzo prosty.
Osłona na klamkę projektu KIPP ułatwia otwieranie drzwi.
Dzięki nakładce klamkę można wygodnie otworzyć łokciem.
Osłona na klamkę jest dostępna w kilku wariantach.
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl