Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

KIPP przedstawia nowe pokrętło trójkątne z regulacją momentu obrotowego

powrót

Mechanika z sygnalizacją dźwiękową

KIPP przedstawia nowe pokrętło trójkątne z regulacją momentu obrotowego
Firma HEINRICH KIPP WERK poszerza swój asortyment o praktyczne pokrętło trójkątne z regulacją momentu obrotowego. Sygnalizuje ono osiągnięcie maksymalnego momentu obrotowego, wydając odgłos kliknięcia.
Rozwiązanie mechaniczne zastosowane wewnątrz zaprojektowanego przez firmę KIPP pokrętła trójkątnego z regulacją momentu obrotowego ogranicza moment dokręcania do 5 Nm. Pokrętło może zostać dokręcone tylko z maksymalnym momentem obrotowym. Po jego osiągnięciu rozlega się wyraźny sygnał dźwiękowy – kliknięcie. Dzięki temu produkt zapobiega niezamierzonemu przekroczeniu zdefiniowanej wartości granicznej. Pokrętło to znajduje zastosowanie we wszystkich tych miejscach, gdzie wymagana jest zdefiniowana siła mocująca.

Pokrętło trójkątne z regulacją momentu obrotowego firmy KIPP spełnia najwyższe wymogi jakościowe i idealnie wpisuje się w cenioną linię produktów NOVOgrip. NOVO Grip. Wykonane jest z termoplastu wzmocnionego granulatem szklanym i w wersji standardowej produkowane jest w kolorze ciemnoszarym (RAL 7021).

Zaślepka o tym samym kolorze wykonana jest z termoplastu, a części stalowe – ze stali nierdzewnej hartowanej i polerowanej elektrolitycznie. Gwint wewnętrzny może mieć wymiary M8, M10 lub M12; inne wymiary, a także inne momenty obrotowe i kolory są dostępne na życzenie.

Do strony produktu

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl