Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

KIPP przedstawia nowe elementy zamykające

powrót

Bezpieczne zamykanie jednym ruchem ręki

KIPP przedstawia nowe elementy zamykające

HEINRICH KIPP WERK rozszerza swój asortyment o praktyczne elementy zamykające, które przy użyciu zdefiniowanej siły łączą dwie oddzielne płyty.
Jednym ruchem ręki uzyskuje się niezawodne, kompletne połączenie zaciskowe. Nowe zamki zaciskowe i trzpienie montażowe KIPP rozszerzają asortyment firmy KIPP o nowe opcje zamykania.
Zamki zaciskowe KIPP K1061

W przypadku zamków zaciskowych zamknięcia dokonuje się przez obrót o 90° z pozycji „OFF” do pozycji „ON”. Połączony z uchwytem trzpień poprzeczny zostaje przy tym wsunięty do płytki mocującej. Trzpień zaczepia się o płytkę i dociska elementy do siebie. Kliknięcie sygnalizuje zamknięcie lub – przy obrocie w odwrotnym kierunku – otwarcie.

KIPP oferuje zamek zaciskowy również w wersji płaskiej. Pokrętła i elementy zamykające są wykonane z termoplastu lub stali nierdzewnej, a obudowa – ze stali niklowanej. Odpowiednie płytki mocujące do zamków zaciskowych są dostępne osobno.

Firma KIPP przedstawia także nowe trzpienie montażowe w różnych rozmiarach oraz wytrzymałościach na ścinanie i zrywanie. Znajdują one zastosowanie w urządzeniach z wymiennymi elementami roboczymi i wszędzie tam, gdzie potrzebna jest ręczna regulacja lub szybkie przezbrojenie, np. do regulacji wysokości w automatycznych liniach produkcyjnych.

Wszystkie artykuły umożliwiają szybkie zaciskanie dwóch płyt o takiej samej lub różnej grubości. W tym celu należy nacisnąć przycisk i wsunąć trzpień montażowy do przewidzianej w tym celu tulei mocującej. Zwolnienie przycisku powoduje zaciśnięcie płyt. W celu poluzowania zacisku należy postąpić odwrotnie.

Trzpienie montażowe są dostępne w wersji ze stali nierdzewnej lub z pokrętłem z tworzywa sztucznego. Powtarzalność dla trzpieni montażowych wkręcanych i wtykanych wynosi ±0,25 mm i można ją zwiększyć za pomocą dodatkowych kołków ustalających.

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl