Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Jeszcze bogatszy wybór modułowych systemów mocowania

powrót
Nowe elementy bazowe do modułowych systemów mocowania

Firma HEINRICH KIPP WERK rozszerzyła swój asortyment dostaw o nowe elementy mocujące. Dzięki klient ma do dyzpozycji zaawansowany system modułowy z ponad 300 elementami bazowymi i dodatkowymi, przede wszystko do montowania przedmiotów obrabianych na obrabiarkach CNC.

Nowości z modularen Spanntechnik w skrócie:

  • Już teraz dostępne są palety, płyty mocujące pionowe i płyty bazowe pionowe czterostronne marki KIPP zawsze w trzech wersjach – z obrobionymi wstępnie powierzchniami naprężania, z siatką otworów oraz z rowkami teowymi.
  • Płyty bazowe pionowe czterostronne i dwustronne płyty mocujące pionowe są dostępne również w innych wielkościach konstrukcyjnych – asortyment obejmuje teraz wielkości podstawy 300 x 300 do 1000 x 1000 mm oraz wysokości konstrukcyjne do 1250 mm.
  • Całkiem nowe w asortymencie systemów mocujących są płyty bazowe pionowe czterostronne z 6- i 8-stronnymi powierzchniami naprężania oraz w kształcie krzyża.

Wymiary i kształty specjalne elementów mocujących mogą być zrealizowane w każdej chwili na zapytanie. W uzupełnieniu do elementów bazowych firma KIPP oferuje wiele komponentów z kategorii systemów mocujących do przedmiotów obrabianych – produkty są ze sobą kompatybilne.

Palety oraz kątowniki i kolumny mocujące marki KIPP są dostępne w trzech wersjach – ze wstępnie obrobionymi powierzchniami mocującymi (na ilustracji), z otworami rastrowymi oraz z rowkami teowymi.
Rowki teowe z klasą tolerancji H7 umożliwiają bardzo precyzyjne mocowanie urządzeń i elementów mocujących.
Systemy rastrowe M12 lub M16 umożliwiają zarówno pozycjonowanie, jak i mocowanie z użyciem śrub pasowanych.
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl