Nazwa skrócona | PF31 |
Nazwa | Żywica fenolowa |
Właściwości mechaniczne |
|
Stan próbki do badań | standardowy |
Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] | 50 |
Moduł Younga (sprężystość) [Mpa] | 7500 |
Twardość kulkowa [Mpa] | 325 |
Właściwości fizyczne |
|
Gęstość [g/cm³] | 1,42 |
Temperatura topnienia [°C] | - |
Temperatury zastosowania |
|
Maks. temperatura przez krótki czas [°C] | 160 |
Maks. temperatura w trybie ciągłym [°C] | 140 |
Min. temperatura zastosowania [°C] |
|
Pozostałe właściwości |
|
Palność wg UL 94 | V-0 |
Absorpcja wody | 1,15 |
Odporność chemiczna |
|
smary i oleje mineralne | + |
benzyna | + |
kwasy słabe/silne | +/- |
ługi słabe/silne | +/- |
tetrachloroeten | o |
trichloroeten | o |
aceton | + |
alkohole | + |
Odporność na hydrolizę | o |
warunki atmosferyczne/promieniowanie UV | - |
+ odporny / o odporny w sposób ograniczony / - nieodporny
PF31 jest tworzywem termoutwardzalnym na bazie fenolu i formaldehydu, łączonym przeważnie z organicznymi wypełniaczami (mączka drzewna, włókna tekstylne).
Najważniejsze właściwości:
- duża odporność formy na ciepło
- bardzo dobra izolacja termiczna
- bardzo dobra izolacja elektryczna
Typowe zastosowanie:
- uchwyty do elementów maszyn i urządzeń AGD izolujące termicznie
- obudowy wyłączników oświetleniowych oraz gniazd wtykowych