Numer surowca | ENAC-AlSi9Cu3(Fe) |
Numer surowca DIN | 3.2163 |
Nazwa skrócona | GD-AlSi9Cu3 |
Opis | Odlew aluminiowy |
Skład | Si: 8 - 11 |
Gęstość [g/cm³] | 2,76 |
Granica plastyczności | 140 |
Wytrzymałość na rozciąganie | 240 |
Wydłużenie przy zerwaniu | < 1 |
Twardość w skali Brinella | 80 |
| słaba |
| słaba |
Skrawalność | bardzo dobra |
Spawalność | bardzo dobra |
Możliwość anodyzowania | nie nadaje się |
Polerowanie na wysoki połysk | bardzo dobre |
Główne obszary zastosowania | Odlewane elementy aluminiowe, np. odlewy ciśnieniowe |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców metalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.