text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

GD-AlSi9Cu3

Odlew aluminiowy

Numer surowca

ENAC-AlSi9Cu3(Fe) 

Numer surowca DIN

3.2163

Nazwa skrócona

GD-AlSi9Cu3 

Opis

Odlew aluminiowy

Skład
Elementy składowe stopu [%]

Si: 8 - 11
Cu: 2 - 4
Fe: maks. 1,3
Zn: maks. 1,2

Gęstość [g/cm³]

2,76

Granica plastyczności
Rp0,2 [N/mm²] min - maks.

140

Wytrzymałość na rozciąganie
Rm [N/mm²]  min - maks.

240

Wydłużenie przy zerwaniu
A [ % ]  min - maks.

 < 1

Twardość w skali Brinella
Wartość szacunkowa HB

80


Odporność na korozję
w normalnej atmosferze

słaba


Odporność na korozję
w atmosferze nadmorskiej

słaba

Skrawalność

bardzo dobra

Spawalność

bardzo dobra

Możliwość anodyzowania

nie nadaje się

Polerowanie na wysoki połysk
mechaniczne

bardzo dobre

Główne obszary zastosowania

Odlewane elementy aluminiowe, np. odlewy ciśnieniowe
Skomplikowane elementy w  budowie maszyn i części silników dla przemysłu motoryzacyjnego i elektrotechniki

Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców metalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.