Numer surowca |
|
Standard US (AISI) |
|
Nazwa skrócona | ETG100 |
Stara nazwa |
|
Opis | Specjalna stal automatowa |
Skład | C: 0,4 - 0,48 |
Gęstość [g/cm³] | 7,9 |
Granica plastyczności | ≥ 685 |
Wytrzymałość na rozciąganie | 800 - 1100 |
Wydłużenie przy zerwaniu | ≥ 6 |
Skrawalność | dobra |
Spawalność | warunkowo |
Obróbka cieplna | możliwa |
Pozostałe właściwości | Wysoce wytrzymała, wstępnie ulepszana stal specjalna, nie używać jako surowca do produkcji śrub, porównywalna z 1.0762/44SMn28 |
Główne obszary zastosowania | Wały silnika i wały napędowe |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców stalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.