Rodzaj żeliwa | Żeliwo grafitowe płatkowe |
Numer surowca | EN-JL-1050 |
Standard US (AISI) | No 30 B |
DIN EN 10027-2 | 5.1302 |
Nazwa skrócona | EN-GJL-300 |
Stara nazwa | GG-30 |
Skład | C: 2,95-3,20 |
Gęstość [g/cm³] | 7,25 |
R0,2 N/mm² | - |
0,1% granicy wydłużenia | 195-260 |
Wytrzymałość na rozciąganie | 300-400 |
Twardość w skali Brinella HB30 | 200-240 |
Wydłużenie przy zerwaniu A% | 0,8-0,3 |
Moduł Younga E KN/mm² | 200-275 |
Wytrzymałość na ściskanie Sdb N/mm² | 960 |
Obrabialność | bardzo dobra |
Spawalność | warunkowo, możliwe spawanie elektrodami specjalnymi |
Wytrzymałość na ściskanie | dobra |
Własności awaryjne | dobre |
Przewodność cieplna | dobra |
Właściwości tłumienia | dobra |
Odlewalność | bardzo dobra |
Pozostałe właściwości |
|
Struktura | perlityczna |
Główne obszary zastosowania | Panewki łożysk, obudowy turbin, turbiny, prasy, narzędzia |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców stalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.