text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

EN-GJL-250 

Żeliwo grafitowe płatkowe

Rodzaj żeliwa

Żeliwo grafitowe płatkowe

Numer surowca

 EN-JL-1040

Standard US (AISI)

No 25 B

DIN EN 10027-2

5.1301

Nazwa skrócona

EN-GJL-250 

Stara nazwa 

GG-25
DIN 1561

Skład
[%]

C: 3,20-3,50
Si: 2,50-2,70
Mn:0,50-0,80
P: 0,1-. 0,2
S: 0,1
Cu:0,1-0,6

Gęstość [g/cm³]

7,20

R0,2 N/mm²
Granica plastyczności

 - 

0,1% granicy wydłużenia
Rp0,1  N/mm²

165-228

Wytrzymałość na rozciąganie
Rm [N/mm²]

250-350

Twardość w skali Brinella HB30
Próbka <30mm

190-230

Wydłużenie przy zerwaniu A%

0,8-0,3

Moduł Younga E   KN/mm²

103-118

Wytrzymałość na ściskanie Sdb  N/mm²

840

Obrabialność

bardzo dobra

Spawalność

 warunkowo, możliwe spawanie elektrodami specjalnymi

Wytrzymałość na ściskanie

dobra

Własności awaryjne

dobre

Przewodność cieplna

dobra

Właściwości tłumienia

dobre

Odlewalność

bardzo dobra

Pozostałe właściwości

 

Struktura

perlityczna

Główne obszary zastosowania

Obrabiarki, obudowy przekładni, łoża maszyn
Zalecane grubości ścian:
do 30 mm, sprężarki, elementy hydrauliczne, części pomp i armatury podlegające większym obciążeniom, płyty z siatką otworów, palety

 Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców stalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.