Obszary zastosowania elementów standardowych
Standardowe elementy maszyny są wykorzystywane do obsługi, chwytania, regulacji i napinania np. przy przyrządach i maszynach. Części standardowe spełniają swoje zadanie w sposób oczywisty dzięki swojemu kształtowi, który dokładnie odpowiada określonym standardowym specyfikacjom w każdym szczególe. I tak elementy podporowe, elementy ustalające i elementy separujące takie jak na przykład podstawki wahliwe, śruby dociskowe i kołki KIPP służą do bezpiecznego ułożenia przedmiotów obrabianych. Elementy do maszyn lub elementy do przyrządów takie jak śruby dwustronne, łożyska osiowe do zwiększania siły mocowania lub pierścienie zaciskowe KIPP będą stosowane do zaawansowanych prac zaciskowych.
Funkcje i właściwości
W zależności od standardowego elementu maszyny i konstrukcji, mogą być używane do zaciskania, przytrzymywania lub mocowania komponentów. Części standardowe wyróżniają się między innymi tym, że są wymienne. Można je dokładnie zidentyfikować i przyporządkować za pomocą jasno zdefiniowanych numerów normy.