text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

CuZn39Pb3

Stop miedzi i cynku

Numer surowca

CW614N (MS58)

Numer surowca DIN

2.0401

Nazwa skrócona

CuZn39Pb3

Opis

Stop miedzi i cynku

Skład
Elementy składowe stopu [%]

Cu: 57 - 59
Pb: 2,5 - 3,5
Zn: pozostała część

Gęstość [g/cm³]

8,47

Granica plastyczności
Rp0,2 [N/mm²] min - maks.

160 - 390

Wytrzymałość na rozciąganie
Rm [N/mm²]  min - maks.

360 - 500

Wydłużenie przy zerwaniu
A [ % ]  min - maks.

8 - 20

Twardość w skali Brinella
Wartość szacunkowa HB

90 - 150


Odporność na korozję
w normalnej atmosferze

dobra


Odporność na korozję
w atmosferze nadmorskiej

średnia

Skrawalność

bardzo dobra

Spawalność

średnia - słaba

Możliwość anodyzowania

nie nadaje się

Polerowanie na wysoki połysk
mechaniczne

bardzo dobre

Główne obszary zastosowania

Elementy konstrukcyjne formowane skrawaniem, np. armatura, części zegarów, w ogólnej budowie maszyn i elektrotechnice

Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców metalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.