text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

AMORTYZATOR GUMOWY

Elementy tłumiące, takie jak amortyzator gumowy lub gumowo-metalowy, absorbują energię kinetyczną agregatów i podzespołów. Końcówki ze stali lub stali nierdzewnej zapewniają optymalny montaż amortyzatorów gumowych.

Obszary zastosowania amortyzatorów gumowych

Amortyzatory gumowe są stosowane w budowie maszyn, budowie agregatów do maszyn specjalnych oraz w technice transportu wewnętrznego. Są to szeroko rozpowszechnione elementy konstrukcyjne do łożyskowania agregatów oraz jako ogranicznik uderzeniowy do ograniczania ruchu sprężyny w przypadku masy w ruchu. Idealnie sprawdzają się jako amortyzatory tłumiące drgania do silników, kompresorów, pomp i maszyn kontrolnych lub jako ograniczniki uderzeniowe w systemach nośnych.

Warianty i wykonania amortyzatorów gumowych

Amortyzatory gumowe KIPP występują w różnych wariantach i o różnej twardości Shore'a. KIPP oferuje je głównie w połączeniach materiałów metal-guma-bufor (kauczuk naturalny, stal lub stal nierdzewna). Różne typy są przewidziane do określonych zastosowań. Gumowe ograniczniki uderzeniowe na przykład umożliwiają odpieranie i amortyzowanie uderzeń – elastyczne ograniczenie drogi. Elementy ze zwężanym konturem gumowym lub bufory drzwiowe redukują wysokie obciążenia krawędzi gumowych przy wychyleniu promieniowym.

Amortyzatory gumowe KIPP dostępne są w różnych formach – jako walce, stożki, amortyzatory gumowe z gwintem, a także z gwintami o różnych wielkościach, np. jako amortyzator gumowy M8 lub M6, stożkowy amortyzator gumowy lub bufor drzwiowy.