Numer surowca | EN AW-7022 |
Numer surowca DIN | 3.4345 |
Nazwa skrócona | AlZn5Mg3Cu |
Opis | Stop aluminium przerabiany plastycznie, utwardzalny |
Skład | Zn: 4,3 - 5,2 |
Gęstość [g/cm³] | 2,78 |
Granica plastyczności | 330 - 380 |
Wytrzymałość na rozciąganie | 420 - 460 |
Wydłużenie przy zerwaniu | 7 |
Twardość w skali Brinella | 140 |
| średnia |
| słaba |
Skrawalność | bardzo dobra |
Spawalność | dobra - średnia |
Możliwość anodyzowania | dobra (ochrona przeciwkorozyjna) |
Polerowanie na wysoki połysk | - |
Główne obszary zastosowania | Elementy konstrukcyjne narażone na bardzo duże obciążenia, w budowie maszyn i samolotów |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców metalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.