text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

AlMgSi

Stop aluminium przerabiany plastycznie, utwardzalny

Numer surowca

EN AW-6060

Numer surowca DIN

3.3206

Nazwa skrócona

AlMgSi

Opis

Stop aluminium przerabiany plastycznie, utwardzalny

Skład
Elementy składowe stopu [%]

Mg: 0,35 - 0,6
Si: 0,3 - 0,6

Gęstość [g/cm³]

2,70

Granica plastyczności
Rp0,2 [N/mm²] min - maks.

80 - 150

Wytrzymałość na rozciąganie
Rm [N/mm²]  min - maks.

150 - 215

Wydłużenie przy zerwaniu
A [ % ]  min - maks.

8 - 16

Twardość w skali Brinella
Wartość szacunkowa HB

45


Odporność na korozję
w normalnej atmosferze

bardzo dobra


Odporność na korozję
w atmosferze nadmorskiej

bardzo dobra

Skrawalność

średnia

Spawalność

dobra

Możliwość anodyzowania

bardzo dobra (ochrona przeciwkorozyjna)
bardzo dobra (dekoracyjne)

Polerowanie na wysoki połysk
mechaniczne

bardzo dobre

Główne obszary zastosowania

Elementy konstrukcyjne o średniej wytrzymałości: okna, drzwi, nadwozia pojazdów, metalowe profile konstrukcyjne, artykuły gospodarstwa domowego, dekoracje, śruby

Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców metalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.