Numer surowca | EN AW-6063 |
Numer surowca DIN | 3.3206 |
Nazwa skrócona | AlMg0,7Si |
Opis | Stop aluminium przerabiany plastycznie, utwardzalny |
Skład | Mg: 0,45 - 0,9 |
Gęstość [g/cm³] | 2,70 |
Granica plastyczności | 90 - 190 |
Wytrzymałość na rozciąganie | 140 - 230 |
Wydłużenie przy zerwaniu | 8 - 14 |
Twardość w skali Brinella | 50 |
| bardzo dobra |
| bardzo dobra |
Skrawalność | średnia |
Spawalność | dobra |
Możliwość anodyzowania | bardzo dobra (ochrona przeciwkorozyjna) |
Polerowanie na wysoki połysk | bardzo dobre |
Główne obszary zastosowania | Elementy konstrukcyjne o średniej wytrzymałości: okna, drzwi, nadwozia pojazdów, metalowe profile konstrukcyjne, artykuły gospodarstwa domowego, dekoracje, śruby |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców metalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.