Numer surowca | EN-AW 2024 |
Numer surowca DIN | 3.1354 |
Nazwa skrócona | AlCu4Mg1 |
Opis | Stop aluminium przerabiany plastycznie, utwardzalny |
Skład | Cu: 3,8 - 4,9 |
Gęstość [g/cm³] | 2,70 |
Granica plastyczności | 270 - 300 |
Wytrzymałość na rozciąganie | 420 - 450 |
Wydłużenie przy zerwaniu | 5 - 12 |
Twardość w skali Brinella | 60 |
| średnia |
| słaba |
Skrawalność | dobra |
Spawalność | średnia |
Możliwość anodyzowania | dobra (ochrona przeciwkorozyjna) |
Polerowanie na wysoki połysk | bardzo dobre |
Główne obszary zastosowania | Elementy konstrukcyjne narażone na duże obciążenia, w budowie maszyn, samolotów i samochodów, elementy kute o dużej wytrzymałości |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców metalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.