text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy

ABS

ABS jest amorficznym termoplastem na bazie trzech substancji podstawowych – akrylonitrylu, butadienu oraz styrenu.

Właściwości:

  • dobra odporność udarowa
  • twarda powierzchnia odporna na zadrapania
  • łatwa obróbka – ABS może być pokryty powłoką metalową.

Ponad 50% łącznej produkcji przerabianej jest w przemyśle samochodowym oraz na obudowy do urządzeń elektrycznych.

Nazwa skrócona

ABS

Nazwa

Terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy

Właściwości mechaniczne

 

  Stan próbki do badania

standardowy

  Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa]

b.d.

  Moduł Younga (sprężystość) [Mpa]

2300

  Twardość kulkowa [Mpa]

90

Właściwości fizyczne

 

  Gęstość [g/cm³]

1,04

  Temperatura topnienia [°C]

110

Temperatury stosowania

 

  Maks. temperatura przez krótki czas [°C]

100

  Maks. temperatura w trybie ciągłym [°C]

95

  Min. temperatura zastosowania [°C]

-30

Pozostałe właściwości

 

  Palność wg UL 94

HB

  Absorbcja wody
  (normalne warunki klimatyczne) [%]

0,22

Odporność chemiczna

 

  smary i oleje mineralne

+

  benzyna

+

  kwasy słabe/silne

+/-

  ługi słabe/silne

+/+

  tetrachloreten

o

  trichloreten

-

  aceton

o

  alkohole

o

  Odporność na hydrolizę
  (gorąca woda)

+

  warunki atmosferyczne/promieniowanie UV

o

 + odporny / o odporny w sposób ograniczony / - nieodporny

Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości tworzyw termoplastycznych w znaczącym stopniu zależą od ich składu i użytych dodatków