Numer surowca | ZL0430 |
Numer surowca DIN | ZL2 |
Nazwa skrócona | GD-ZnAl4Cu3 |
Opis | Stop cynku |
Skład | Al: 3,8 - 4,2 |
Gęstość [g/cm³] | 6,80 |
Granica plastyczności | 270 |
Wytrzymałość na rozciąganie | 340 |
Wydłużenie przy zerwaniu | 6 |
Twardość w skali Brinella | 130 |
| dobra |
| słaba |
Skrawalność | dobra |
Spawalność | brak danych |
Możliwość anodyzowania | nie nadaje się |
Polerowanie na wysoki połysk | dobre |
Główne obszary zastosowania | Przemysł motoryzacyjny, budowa maszyn i aparatów, technika sanitarna, urządzenia precyzyjne i elektrotechnika, obiekty użytkowe, zabawki |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców metalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.