text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

1.4034 Nierdzewna

chromowana stal martenzytyczna, utwardzana (1.4034)

Skrót nazwy

X46Cr13

420

Skład

Elementy stopu [%]

C: 0,43 - 0,50
Cr: 12,50 - 14,50
Mn: 0 - 1,00
P: 0 - 0,04
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 1,00
pozostałe: Fe

 

Rodzaj stali szlachetnej

C-

Gęstość [g/cm³]

7,7

Granica plastyczności

Rp 0,2 [N/mm²]

≥600

 

Wytrzymałość na rozciąganie

Rm [N/mm²]

≤800

 

 

Odporność na korozję

- średnia

- Odporność w niezawierających chlorków substancjach, słabych ługach i kwasach

- Podatność na korozję międzykrystaliczną

- Najlepsza trwałość, ulepszana i polerowana

Skrawalność

słaba

Spawalność

słaba

Pozostałe właściwości

- Bezniklowa martenzytyczno-ferromagnetyczna struktura

- Twardość HRC 55 (Rm: 1700-1900 N/mm²)

- Możliwość polerowania mechanicznego na wysoki połysk

- Możliwość elektropolerowania: średnia

Główne obszary zastosowania

- noże stołowe, ostrza obrotowe

- żyletki, nożyczki

- łożyska

- łyżwy

- instrumenty chirurgiczne

- narzędzia pomiarowe

- wyroby dla branży medycznej i farmaceutycznej