Numer surowca | 1.7262 |
Standard US (AISI) |
|
Nazwa skrócona | 15CrMo5 |
Stara nazwa |
|
Opis | Stal do nawęglania |
Skład | C: 0,13 - 0,17 |
Gęstość [g/cm³] | 7,9 |
Granica plastyczności | >= 440 |
Wytrzymałość na rozciąganie | 640 - 930 |
Wydłużenie przy zerwaniu | >= 11 |
Skrawalność | bardzo dobra |
Spawalność | nadaje się |
Obróbka cieplna | możliwa |
Pozostałe właściwości |
|
Główne obszary zastosowania | Mechanizmy zaciskowe, płyty montażowe do mechanizmów zaciskowych |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców stalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.