Numer surowca | 1.7225 |
Standard US (AISI) | 4137, 4140 |
Nazwa skrócona | 42CrMo4 |
Stara nazwa |
|
Opis | Stal do ulepszania cieplnego |
Skład | C: 0,38 - 0,45 |
Gęstość [g/cm³] | 7,9 |
Granica plastyczności | >= 650 |
Wytrzymałość na rozciąganie | 900 - 1.100 |
Wydłużenie przy zerwaniu | >= 12 |
Skrawalność | dobra |
Spawalność | nie nadaje się |
Obróbka cieplna | możliwa |
Pozostałe właściwości |
|
Główne obszary zastosowania | Elementy poziomujące, śruby dwustronne, podkładki wahliwe kuliste, korbowody, wały korbowe, |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców stalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.