Numer surowca | 1.7220 |
Standard US (AISI) |
|
Nazwa skrócona | 34CrMo4 |
Stara nazwa |
|
Opis | Stal do ulepszania cieplnego |
Skład | C: 0,30 - 0,37 |
Gęstość [g/cm³] | 7,9 |
Granica plastyczności | >= 550 |
Wytrzymałość na rozciąganie | 800 - 950 |
Wydłużenie przy zerwaniu | >= 14 |
Skrawalność | dobra |
Spawalność | nie nadaje się |
Obróbka cieplna | możliwa |
Pozostałe właściwości |
|
Główne obszary zastosowania | Elementy mimośrodowe z dźwignią na końcu, zaciski mimośrodowe z dźwignią na środku, widełki z trzpieniem gwintowanym, dźwignie mimośrodowe podwójne |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców stalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.