Numer surowca | 1.7139 |
Standard US (AISI) | 5115 |
Nazwa skrócona | 16MnCrS5 |
Stara nazwa |
|
Opis | Stal do nawęglania |
Skład | C: 0,14 - 0,19 |
Gęstość [g/cm³] | 7,76 |
Granica plastyczności | >=635 |
Wytrzymałość na rozciąganie | >=700 |
Wydłużenie przy zerwaniu | >=9 |
Skrawalność | dobra |
Spawalność | nadaje się |
Obróbka cieplna | możliwa |
Pozostałe właściwości |
|
Główne obszary zastosowania |
|
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców stalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.