text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

1.4571 Nierdzewna

chromowo-niklowa stal nierdzewna, stabilizowana tytanem „Klasyczna V4A” (1.4571)

Skrót nazwy

X6CrNiMoTi17-12-2

Standard USA (AISI)

316Ti

Skład

Elementy stopu [%]

C: 0 - 0,08

Cr: 16,50 - 18,50

Mn: 0 - 2,00

Mo: 2,00 - 2,50

Ni: 10,50 - 13,50

P: 0 - 0,045

S: 0 - 0,015 (0,030*)

Si: 0 - 1,00

Ti: 5 x C - 0,70

pozostałe: Fe

Rodzaj stali nierdzewnej

A4

Gęstość [g/cm³]

8,0

Uwalnianie niklu

[µg/(cm² x tydzień)] w syntetycznym pocie (pH 4,5)

<0,05

Granica plastyczności

Rp 0,2 [N/mm²]

≥200

Wytrzymałość na rozciąganie

Rm [N/mm²]

500 - 700

Odporność na korozję

- bardzo dobra

- Odporna na kwasy, ługi i średnioskoncentrowane chlorki oraz na stojącą wodę morską

Skrawalność

słaba - średnia

Spawalność

bardzo dobra

Pozostałe właściwości

- Austenistyczna, niemagnetyczna struktura

- Polerowanie mechaniczne nie daje zadowalających efektów

- Możliwość elektropolerowania: dobra

- Przeznaczona do stosowania w zakresie temp. od -50 - 550°C

Główne obszary zainteresowań

Ogólne zastosowanie w obszarach narażonych na dużą korozję: 

- Przemysł spożywczy

- Budowa rurociągów

- Przemysł naftowy

- Budowa okrętów

- Budownictwo

- Przemysł chemiczny

- Technika medyczna i przemysł farmaceutyczny