text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

1.4542 Nierdzewna

Martenzytyczna stal żaroodporna, stabilizowana niobem bardzo duża wytrzymałość (1.4542)

Skrót nazwy

X5CrNiCuNb16-4

Standard USA (AISI)

630

Skład

Elementy stopu [%]

C: 0 - 0,07

Cr: 15,00 - 17,00

Cu: 3,00 - 5,00

Mn: 0 - 1,50

Mo: 0 - 0,60

Ni: 3,00 - 5,00

P: 0 - 0,04

S: 0 - 0,015 (0,030*)

Si: 0 - 0,70

Nb: 5 x C - 0,45

pozostałe: Fe

Rodzaj stali nierdzewnej

C3

Gęstość [g/cm³]

7,8

Uwalnianie niklu

[µg/(cm² x tydzień)] w syntetycznym pocie (pH 4,5)

<0,05

Granica plastyczności

Rp 0,2 [N/mm²]

≥1000

Wytrzymałość na rozciąganie

Rm [N/mm²]

≥1270

Odporność na korozję

- dobra

- Odporna na wszystkie naturalne warunki środowiska oraz na stojącą wodę morską

Skrawalność

słaba - średnia

Spawalność

dobra

Pozostałe właściwości

- Martenzytyczno-ferromagnetyczna struktura o wyjątkowej trwałości po utwardzeniu wydzieleniowym

- Możliwość polerowania mechanicznego na wysoki połysk

- Możliwość elektropolerowania: średnia

- Przeznaczona do stosowania w zakresie temp. od -50 - 450°C

Główne obszary zastosowania

1.4542 znajduje zastosowanie tam, gdzie wymagana jest wysoka trwałość przy jednoczesnej dobrej odporności na korozję:

- Śruby

- Wrzeciona, osie

- Tarcze piast

- Przemysł okrętowy, wydobywczy przemysł morski

- Lotnictwo i kosmonautyka