1.4404 Nierdzewna
chromowo-niklowo-molibdenowa stal szlachetna wyjątkowo dobra spawalność (1.4404)
chromowo-niklowo-molibdenowa stal szlachetna wyjątkowo dobra spawalność (1.4404)
Skrót nazwy | X2CrNiMo17-12-2 |
Standard USA (AISI) | 316L |
Skład Elementy stopu [%] | C: 0 - 0,03 Cr: 16,50 - 18,50 Mn: 0 - 2,00 Mo: 2,00 - 2,50 N: 0 - 0,10 Ni: 10,00 - 13,00 S: 0 - 0,015 (0,030*) Si: 0 - 1,00 P: 0 - 0,045 pozostałe: Fe |
Rodzaj stali szlachetnej | A4 |
Gęstość [g/cm³] | 8,0 |
Uwalnianie niklu [µg/(cm² x tydzień)] w syntetycznym pocie (pH 4,5) | <0,05 |
Granica plastyczności Rp 0,2 [N/mm²] | ≥200 |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm [N/mm²] | 500 - 700 |
Odporność na korozję | - bardzo dobra - Podobna jak dla 1.4401, ale dodatkowo odporna na korozję międzykrystaliczną |
Skrawalność | średnia |
Spawalność | bardzo dobra |
Pozostałe właściwości | - Austenityczna, niemagnetyczna struktura - Możliwość polerowania mechanicznego na wysoki połysk - Możliwość elektropolerowania: bardzo dobra - Przeznaczona do stosowania w zakresie temp. od -50 - 550°C |
Główne obszary zastosowania | Ogólne zastosowanie w obszarach narażonych na dużą korozyjność: - Przemysł spożywczy - Technika basenowa - Przemysł naftowy - Budownictwo - Przemysł chemiczny - Technika medyczna - Przemysł lotniczy - Morski przemysł wydobywczy |