text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

1.4401 Nierdzewna

chromowo-niklowo-molibdenowa stal austenityczna (1.4401)

Skrót nazwy

X5CrNiMo17-12-2

Standard USA (AISI)

316

Skład

Elementy stopu [%]

C:  0 - 0,07

Cr: 16,50 - 18,50

Mn: 0 - 2,00

Mo: 2,00 - 2,50

N: 0 - 0,10

Ni: 10,00 - 13,00

P:  0 - 0,045

S:  0 - 0,015 (0,030*)

Si: 0 - 1,00

pozostałe: Fe

Rodzaj stali szlachetnej

A4

Gęstość [g/cm³]

8,0

Uwalnianie niklu

[µg/(cm² x tydzień)] w syntetycznym pocie (pH 4,5)

<0,05

Granica plastyczności

Rp 0,2 [N/mm²]

≥200

Wytrzymałość na rozciąganie

Rm [N/mm²]

500 - 700

Odporność na korozję

- bardzo dobra

- Odporna na wysoką koncentrację chlorków i soli oraz na warunki panujące przy produkcji żywności

- Podatna na korozję międzykrystaliczną

Skrawalność

średnia

Spawalność

średnia

Pozostałe właściwości

- Austenityczna, niemagnetyczna struktura

- Możliwość polerowania mechanicznego na wysoki połysk

- Możliwość elektropolerowania: bardzo dobra

- Przeznaczona do stosowania w zakresie temp. od -50 - 600°C

Główne obszary zastosowania

Ogólne zastosowanie w obszarach narażonych na korozję w otoczeniu:

- Przemysłu spożywczego

- Techniki basenowej

- Przemysłu naftowego

- Budownictwa

- Przemysłu chemicznego

- Techniki medycznej