text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

1.4310 Nierdzewna

chromowo-niklowa stal austenityczna – „Klasyczny materiał do produkcji odpornych na korozję sprężyn” (1.4310)

Skrót nazwy

X10CrNi18-8

Standard USA (AISI)

301

Skład

Elementy stopu [%]

C:  0,05 - 0,15

Cr: 16,00 - 19,00

Mn: 0 - 2,00

Mo: 0 - 0,80

N: 0 - 0,10

Ni: 6,00 - 9,50

P:  0 - 0,045

S:  0 - 0,015

Si: 0 - 2,00

pozostałe: Fe

Rodzaj stali szlachetnej

A2

Gęstość [g/cm³]

7,9

Uwalnianie niklu

[µg/(cm² x tydzień)] w syntetycznym pocie (pH 4,5)

<0,5

Granica plastyczności

Rp 0,2 [N/mm²]

≥195

Wytrzymałość na rozciąganie

Rm [N/mm²]

500 - 750

Odporność na korozję

- dobra

- Wyżarzana, odporna na korozję międzykrystaliczną

- Największa odporność po wypolerowaniu

Skrawalność

średnia

Spawalność

bardzo dobra

Pozostałe właściwości

- Metastabilna austenityczna struktura, która podczas obróbki na zimno ulega bardzo dużemu wzmocnieniu, nabywając tym samym cechy tworzywa odpowiedniego do wytwarzania elementów sprężynowych

- Możliwość polerowania mechanicznego na wysoki połysk

- Możliwość elektropolerowania: bardzo dobra

- Po utwardzeniu na zimno stabilność bez zmian w strukturze do 300°C

Główne obszary zastosowania

- Główny obszar zastosowania: odporne na korozję sprężyny (do 300°C)

- Ogólne zastosowanie w obszarach z umiarkowanym narażeniem na korozję:

- Przemysł samochodowy

- Przemysł chemiczny

- Narzędzia

- Przemysł spożywczy