text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Nierdzewna

chromowo-niklowa stal austenityczna – „Wersja odlewu 1.4301" (1.4308)

Skrót nazwy

GX5CrNi19-10

Standard USA (AISI)

CF-8

Skład

Elementy stopu [%]

C:  0 - 0,07

Cr: 18,00 - 20,00

Cu: 0 - 0,50

Mn: 0 - 1,50

Ni: 8,00 - 11,00

P:  0 - 0,040

S:  0 - 0,030

Si: 0 - 1,50

pozostałe: Fe

Rodzaj stali szlachetnej

A2

Gęstość [g/cm³]

7,88

Uwalnianie niklu

[µg/(cm² x tydzień)] w syntetycznym pocie (pH 4,5)

<0,05

Granica plastyczności

Rp 0,2 [N/mm²]

≥175

Wytrzymałość na rozciąganie

Rm [N/mm²]

440 - 640

Odporność na korozję

dobra (odpowiadająca 1.4301)

Skrawalność

średnia

Spawalność

dobra

Pozostałe właściwości

- Struktura w przeważającej części austenityczna, niemagnetyczna, dobra wiązkość

- Możliwość polerowania mechanicznego na wysoki połysk

- Możliwość elektropolerowania: zadowalająca do dobrej

- Przeznaczona do stosowania w zakresie temperatur -50 - 600°C

Główne obszary zastosowania

- Części do urządzeń stosowanych w przemyśle spożywczym i produkcji napojów

- Przemysł chemiczny (oprócz zastosowań wymagających kontaktu z chlorkami)

- Architektura, pompy, zawory, rury i złączki, prasy filtracyjne