text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Nierdzewna

chromowo-niklowa stal austenityczna z dodatkiem siarki – „Nierdzewna stal automatowa” (1.4305)

Skrót nazwy

X10CrNiS18-9

Standard USA (AISI)

303

Skład

Elementy stopu [%]

C:  0 - 0,10

Cr: 17,00 - 19,00

Cu: 0 - 1,0

N: 0 - 0,10

Ni: 8,00 - 10,00

Mn: 0 - 2,00

P:  0 - 0,045

S:  0,150 - 0,350

Si: 0 - 1,00

pozostałe: Fe

Rodzaj stali szlachetnej

A1

Gęstość [g/cm³]

7,9

Uwalnianie niklu

[µg/(cm² x tydzień)] w syntetycznym pocie (pH 4,5)

<0,5

Granica plastyczności

Rp 0,2 [N/mm²]

≥190

Wytrzymałość na rozciąganie

Rm [N/mm²]

500 - 700

Odporność na korozję

- średnia

- Z powodu dodatku siarki mniejsza odporność niż 1.4301

- Brak odporności na korozję międzykrystaliczną

Skrawalność

bardzo dobra

Spawalność

słaba

(możliwe zgrzewanie tarciowe)

Pozostałe właściwości

- Austenityczna niemagnetyczna struktura z dodatkiem siarki dla zapewnienia dobrej skrawalności

- Umiarkowana możliwość polerowania mechanicznego

- Możliwość elektropolerowania: średnia

- Przeznaczona do stosowania w maks. temp. 500°C

- Z powodu dużego stopnia uwalniania niklu nie jest odpowiednia do ciągłego kontaktu ze skórą

Główne obszary zastosowań

W przeważającej części elementy obrotowe umiarkowanie narażone na korozję stosowane w:         

- Przemyśle samochodowym

- Produkcji armatur

- Przemyśle spożywczym

- Produkcji wyposażenia kuchennego i elementów dekoracyjnych

- Produkcji maszyn i urządzeń