1.4301 Nierdzewna
Standardowy surowiec nierdzewnej chromowo-niklowej stali austenitycznej –„Klasyczna V2A” (1.4301)
Standardowy surowiec nierdzewnej chromowo-niklowej stali austenitycznej –„Klasyczna V2A” (1.4301)
Skrót nazwy | X5CrNi18-10 |
Standard USA (AISI) | 304 |
Skład Elementy stopu [%] | C: 0 - 0,07 Cr: 17,50 - 19,50 Mn: 0 - 2,00 N: 0 - 0,10 Ni: 8,00 - 10,50 P: 0 - 0,045 S: 0 - 0,015 (0,030*) Si: 0 - 1,00 pozostałe: Fe |
Rodzaj stali szlachetnej | A2 |
Gęstość [g/cm³] | 7,9 |
Uwalnianie niklu [µg/(cm² x tydzień)] w syntetycznym pocie (pH 4,5) | <0,05 |
Granica plastyczności Rp 0,2 [N/mm²] | ≥190 |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm [N/mm²] | 500 - 700 |
Odporność na korozję | - dobra - Odporność w naturalnych warunkach środowiska oraz w niskich stężeniach chloru i soli - Wyżarzana, odporna na korozję międzykrystaliczną |
Skrawalność | średnia |
Spawalność | bardzo dobra |
Pozostałe właściwości | - Austenityczna niemagnetyczna struktura o dobrej wiązkości - Możliwość polerowania mechanicznego na wysoki połysk - Możliwość elektropolerowania: bardzo dobra - Przeznaczona do stosowania w zakresie temperatur -50 - 600°C |
Główne obszary zastosowań | - 1.4301 z 33% udziałów w rynku stali jest najczęściej wykorzystywanym surowcem do produkcji elementów konstrukcyjnych narażonych na duże obciążenie - Gałęzie przemysłu - Przemysł spożywczy - Przemysł naftowy - Budowa zbiorników - Architektura i budownictwo - Przemysł samochodowy - Branża jubilerska |