text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Nierdzewna

stal martenzytyczna, bardzo wysoka hartowność (1.4125)

Skrót nazwy

X10CrMo17

Standard USA (AISI)

440C

Skład

Elementy stopu [%]

C: 0,95 - 1,20

Cr: 16,00 - 18,00

Mn: 0 - 1,00

Mo: 0,40 - 0,80

P: 0 - 0,04

S: 0 - 0,015 (0,030*)

Si: 0 - 1,00

pozostałe: Fe

Rodzaj stali szlachetnej

C3

Gęstość [g/cm³]

7,7

Granica plastyczności

Rp 0,2 [N/mm²]

≥600

Wytrzymałość na rozciąganie

Rm [N/mm²]

≤850

Odporność na korozję

- średnia

- Odporność na wodę słodką i parę wodną oraz mało agresywne środki czyszczące

Skrawalność

słaba

Spawalność

nieprzeznaczona do spawania

Pozostałe właściwości

- Bezniklowa martenzytyczno-ferromagnetyczna struktura

- Stal specjalna o dużej odporności na zużycie

- Twardość do 61 HRC (Rm: >2000 N/mm²)

- Możliwość polerowania mechanicznego na wysoki połysk

- Możliwość elektropolerowania: średnia

Główne obszary zastosowania

Stosowana głównie do produkcji wyposażenia i części narażonych na duże zużycie i wymagające dużej twardości:

- Noże

- Chirurgiczne narzędzia tnące

- Wkłady formujące i elementy aktywne w obróbce tworzyw sztucznych przy stosowaniu chemicznie agresywnych mas odlewniczych

- Noże płaskie i profilowe stosowane w przetwórstwie spożywczym i rybnym

- Chronione przed korozją części eksploatacyjne