text.skipToContent text.skipToNavigation
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

1.4112 Nierdzewna

stal martenzytyczna, wysoka hartowność (1.4112)

Skrót nazwy

X90CrMoV18

Standard USA (AISI)

440B

Skład

Elementy stopu [%]

C: 0,85 - 0,95

Cr: 17,00 - 19,00

Mn: 0 - 1,00

Mo: 0,90 - 1,30

P: 0 - 0,04

S: 0 - 0,015 (0,030*)

Si: 0 - 1,00

V: 0,07 - 0,12

pozostałe: Fe

Rodzaj stali szlachetnej

C-

Gęstość [g/cm³]

7,7

Granica plastyczności

Rp 0,2 [N/mm²]

≥550

Wytrzymałość na rozciąganie

Rm [N/mm²]

≤800

Odporność na korozję

- średnia

- Odporność na wodę słodką i parę wodną

Skrawalność

słaba

Spawalność

nieprzeznaczona do spawania

Pozostałe właściwości

- Bezniklowa martenzytyczno-ferromagnetyczna struktura

- Nierdzewna stal narzędziowa o dużej odporności na zużycie

- Twardość do 58-60 HRC (Rm: 1800-2000 N/mm²)

- Możliwość polerowania mechanicznego na wysoki połysk

- Możliwość elektropolerowania: średnia

Główne obszary zastosowania

Stosowana głównie do produkcji wyposażenia i części narażonych na duże zużycie i wymagające dużej twardości:

- Noże

- Wkłady formujące do chirurgicznych narzędzi tnących i elementy aktywne w obróbce tworzyw sztucznych przy stosowaniu chemicznie agresywnych mas odlewniczych

- Noże płaskie i profilowe stosowane w przetwórstwie spożywczym i rybnym

- Hartowane gniazda zaworów