text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

1.4057 Nierdzewna

chromowana stal martenzytyczna, ulepszana (1.4057)

Skrót nazwy

X17CrNi16-2

Standard USA (AISI)

431

Skład

Elementy stopu [%]

C: 0,12 - 0,22

Cr: 15,00 - 17,00

Mn: 0 - 1,50

Ni: 1,5 - 2,5

P: 0 - 0,04

S: 0 - 0,015 (0,030*)

Si: 0 - 1,00

pozostałe: Fe

Rodzaj stali szlachetnej

C3

Gęstość [g/cm³]

7,7

Granica plastyczności

Rp 0,2 [N/mm²]

≥600

Wytrzymałość na rozciąganie

Rm [N/mm²]

≤950

Odporność na korozję

- Gut
- Największa odporność w grupie martenzytycznych stali szlachetnych, jednakże podatna na korozję międzykrystaliczną

Skrawalność

słaba

Spawalność

dobra

Pozostałe właściwości

- Bezniklowa martenzytyczno-ferromagnetyczna struktura wysoka wiązkość
- Stal jest zazwyczaj ulepszana (Rm=1400 N/mm²/Rp 0,2=1200 N/mm²)
- Możliwość polerowania mechanicznego na wysoki połysk
- Możliwość elektropolerowania: dobra
- Temperatura eksploatacji -40°C - 400°C

Główne obszary zastosowania

Podlegające dużym obciążeniom mechanicznym elementy maszyn i konstrukcji dla przemysłu spożywczego, petrochemicznego, morskiego, samochodowego, lotniczego i chemicznego:
- elementy pomp
- łopaty śrub i turbin
- wirniki kompresorów
- elementy tłoków
- wały
- stożki zaworów