Numer surowca | 1.3505 |
Standard US (AISI) | 52100 |
Nazwa skrócona | 100Cr6 |
Stara nazwa |
|
Opis | Stal łożyskowa |
Skład | C: 0,93 - 1,05 |
Gęstość [g/cm³] | 7,9 |
Granica plastyczności |
|
Wytrzymałość na rozciąganie |
|
Wydłużenie przy zerwaniu |
|
Skrawalność | dobra |
Spawalność | nie nadaje się |
Obróbka cieplna | możliwa |
Pozostałe właściwości |
|
Główne obszary zastosowania | Miniaturowe mechanizmy śrubowo-toczne, kulki, rolki |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców stalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.