Numer surowca | 1.2842 |
Standard US (AISI) |
|
Nazwa skrócona | 90MnCrV8 |
Stara nazwa |
|
Opis | Stal narzędziowa |
Skład | C: 0,85 - 0,95 |
Gęstość [g/cm³] | 7,9 |
Granica plastyczności |
|
Wytrzymałość na rozciąganie |
|
Wydłużenie przy zerwaniu |
|
Skrawalność | dobra |
Spawalność | nadaje się |
Obróbka cieplna | możliwa |
Pozostałe właściwości |
|
Główne obszary zastosowania | Prowadnice krzyżowe rolkowe, rozwiertaki, narzędzia pomiarowe, formy prasownicze z tworzywa sztucznego i gumy, narzędzia do obróbki plastycznej |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców stalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.