Numer surowca | 1.2067 |
Standard US (AISI) |
|
Nazwa skrócona | 102Cr6 |
Stara nazwa | 100Cr6 |
Opis | Stal narzędziowa |
Skład | C: 0,95 - 1,10 |
Gęstość [g/cm³] | 7,9 |
Granica plastyczności |
|
Wytrzymałość na rozciąganie |
|
Wydłużenie przy zerwaniu |
|
Skrawalność | dobra |
Spawalność | nadaje się |
Obróbka cieplna | możliwa |
Pozostałe właściwości |
|
Główne obszary zastosowania | Kołki walcowe, wiertła, gwintowniki |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców stalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.