Numer surowca | 1.1730 |
Standard US (AISI) |
|
Nazwa skrócona | C45U |
Stara nazwa | C 45 W |
Opis | Stal narzędziowa |
Skład | C: 0,42 - 0,50 |
Gęstość [g/cm³] | 7,85 |
Granica plastyczności |
|
Wytrzymałość na rozciąganie | Wytrzymałość na zużycie |
Wydłużenie przy zerwaniu |
|
Skrawalność | bardzo dobra |
Spawalność | nadaje się |
Obróbka cieplna | możliwa |
Pozostałe właściwości |
|
Główne obszary zastosowania | Stanowisko mocowania UNI lock, śrubokręty, dłuta, noże |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców stalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.