Numer surowca | 1.1206 |
Standard US (AISI) |
|
Nazwa skrócona | C50E |
Stara nazwa | Ck 50 |
Opis | Stal do ulepszania cieplnego |
Skład | C: 0,47 - 0,55 |
Gęstość [g/cm³] | 7,85 |
Granica plastyczności | >= 460 |
Wytrzymałość na rozciąganie | 700 - 850 |
Wydłużenie przy zerwaniu | >= 15 |
Skrawalność | dobra |
Spawalność | nie nadaje się |
Obróbka cieplna | możliwa |
Pozostałe właściwości |
|
Główne obszary zastosowania | Piasty zaciskowe |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców stalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.