Numer surowca | 1.1191 |
Standard US (AISI) |
|
Nazwa skrócona | C45E |
Stara nazwa | Ck 45 |
Opis | Stal do ulepszania cieplnego |
Skład | C: 0,42 - 0,50 |
Gęstość [g/cm³] | 7,85 |
Granica plastyczności | >= 430 |
Wytrzymałość na rozciąganie | 650 - 800 |
Wydłużenie przy zerwaniu | >= 16 |
Skrawalność | dobra |
Spawalność | nie nadaje się |
Obróbka cieplna | możliwa |
Pozostałe właściwości |
|
Główne obszary zastosowania | Zaciski mimośrodowe z dźwignią na końcu, kamienie ustalające, sworznie osiowe, widełki z trzpieniem gwintowanym |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców stalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.