Numer surowca | 1.1181 |
Standard US (AISI) |
|
Nazwa skrócona | C35E |
Stara nazwa | Ck 35 |
Opis | Stal do ulepszania cieplnego |
Skład | C: 0,32 - 0,39 |
Gęstość [g/cm³] | 7,85 |
Granica plastyczności | >= 380 |
Wytrzymałość na rozciąganie | 600 - 750 |
Wydłużenie przy zerwaniu | >= 19 |
Skrawalność | - |
Spawalność | nie nadaje się |
Obróbka cieplna | możliwa |
Pozostałe właściwości |
|
Główne obszary zastosowania | Śruby odchylne, łapy dociskowe, kołki podporowe nastawne z nakrętką gwintowaną |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców stalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.